Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LIB 6B26 VF
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
Best.-Nr. 9200510000
Typ LIB 6B26 VF
GTIN (EAN) 4032248410354
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 8,3 mm
Tiefe (inch) 0,327 inch
Breite 26 mm
Breite (inch) 1,024 inch
Nettogewicht 2,15 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Stoßverbinder 6,0 mm² L=26,0 mm

Verbinder

Dimension 26.0 mm
Dimension (Stiftlänge) 26 mm
Isolation vorhanden
Kennfarbe gelb
Kunststoffkragendurchmesser (D) 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 4 mm²
Material/Kunststoff PVC

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001059
ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059
ETIM 9.0 EC001059
ECLASS 9.0 27-40-02-12
ECLASS 9.1 27-40-02-12
ECLASS 10.0 27-40-02-12
ECLASS 11.0 27-40-02-12
ECLASS 12.0 27-40-02-12
ECLASS 13.0 27-40-02-12

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9200490000
Typ: LIB 1,5B25 VF
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200500000
Typ: LIB 2,5B25 VF
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
 
Best.-Nr. : 1491540000
Typ: VSTI/0,1-0,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1491550000
Typ: VSTI/0,5-1,0
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1491560000
Typ: VSTI/1,5-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1491570000
Typ: VSTI/4,0-6,0
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²