Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LIS 2,5M6 V
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
Best.-Nr. 9200390000
Typ LIS 2,5M6 V
GTIN (EAN) 4032248410231
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 6,1 mm
Tiefe (inch) 0,24 inch
Breite 28,6 mm
Breite (inch) 1,126 inch
Nettogewicht 1,16 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Gabelkabelverbinder 2,0 mm² / M6

Verbinder

Anschlussdichte (S1) 0,8 mm
Außendurchmesser (d) 11 mm
Dimension M 6
Dimension (Bolzen) M 6
Innendurchmesser (d1) 6,4 mm
Isolation vorhanden
Kennfarbe blau
Kunststoffkragendurchmesser (D) 4,5 mm
Kunststoffkragenläge (b) 11,3 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Material/Kunststoff PVC

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001059
ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059
ETIM 9.0 EC001059
ECLASS 9.0 27-40-02-92
ECLASS 9.1 27-40-02-12
ECLASS 10.0 27-40-02-92
ECLASS 11.0 27-40-02-92
ECLASS 12.0 27-40-02-92
ECLASS 13.0 27-40-02-92

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1492520000
Typ: KQIG-M3/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1492600000
Typ: KQIG-M3/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1492530000
Typ: KQIG-M3,5/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1492610000
Typ: KQIG-M3,5/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1492550000
Typ: KQIG-M4/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1492630000
Typ: KQIG-M4/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1491270000
Typ: KQIG-M4/-6
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 1492540000
Typ: KQIG-M4/S/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1492620000
Typ: KQIG-M4/S/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1492580000
Typ: KQIG-M5/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1492640000
Typ: KQIG-M5/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1491280000
Typ: KQIG-M5/-6
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 1491330000
Typ: KQIG-M5/-10
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
 
Best.-Nr. : 1492590000
Typ: KQIG-M6/-1
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
 
Best.-Nr. : 1491260000
Typ: KQIG-M6/-2,5
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
 
Best.-Nr. : 1491290000
Typ: KQIG-M6/-6
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 1491340000
Typ: KQIG-M6/-10
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,10 mm²,10 mm² - 10 mm²
 
Best.-Nr. : 1491350000
Typ: KQIG-M6/-16
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
 
Best.-Nr. : 1491310000
Typ: KQIG-M8/-6
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 1491360000
Typ: KQIG-M8/-16
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
 
Best.-Nr. : 1491320000
Typ: KQIG-M10/-6
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
 
Best.-Nr. : 9200290000
Typ: LIS 1,5M3 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200300000
Typ: LIS 1,5M3,5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200310000
Typ: LIS 1,5M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200320000
Typ: LIS 1,5M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200330000
Typ: LIS 1,5M6 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.5 mm² - 1.5 mm²,rot
 
Best.-Nr. : 9200350000
Typ: LIS 2,5M3 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
 
Best.-Nr. : 9200360000
Typ: LIS 2,5M3,5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
 
Best.-Nr. : 9200370000
Typ: LIS 2,5M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
 
Best.-Nr. : 9200380000
Typ: LIS 2,5M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm² - 2.5 mm²,blau
 
Best.-Nr. : 9200450000
Typ: LIS 6M10 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
 
Best.-Nr. : 9200410000
Typ: LIS 6M4 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
 
Best.-Nr. : 9200420000
Typ: LIS 6M5 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
 
Best.-Nr. : 9200430000
Typ: LIS 6M6 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb
 
Best.-Nr. : 9200440000
Typ: LIS 6M8 V
Ausführung:
Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,4 mm² - 6 mm²,gelb