Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KSE 160
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Seitenschneider
Best.-Nr. 9046410000
Typ KSE 160
GTIN (EAN) 4032248357734
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 160 mm
Breite (inch) 6,299 inch
Nettogewicht 214,5 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung VDE-isolierter Kraftseitenschneider 160 mm lang

Zangen

Form (Seitenschneider) Kraftseitenschneider
Gesamtlänge 160 mm
Leiterdurchmesser max. (H) 2,5 mm
Leiterdurchmesser max. (MH) 3,5 mm
Leiterdurchmesser max. (P) 2 mm
Schneidenhärte 64 HRC
Schutzisoliert 1000 V Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01

Zulassungen

Zulassungen VDE

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9046420000
Typ: KSE 200
Ausführung:
Seitenschneider
 
Best.-Nr. : 9046340000
Typ: SE TOP
Ausführung:
Seitenschneider
 
Best.-Nr. : 9046310000
Typ: SE HD 140
Ausführung:
Seitenschneider
 
Best.-Nr. : 9046320000
Typ: SE HD 160
Ausführung:
Seitenschneider
 
Best.-Nr. : 9046330000
Typ: SE HD 180
Ausführung:
Seitenschneider