Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SP 303
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, Spannungsprüfer
Best.-Nr. 9006890000
Typ SP 303
GTIN (EAN) 4032248108459
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 135 mm
Breite (inch) 5,315 inch
Durchmesser 12 mm
Nettogewicht 35 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungstester

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige optisch
Arbeitstemperatur, max. 30 °C
Arbeitstemperatur, min. -10 °C
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Nein
Klingenbreite (B) 3 mm
Klingenlänge 63 mm
Last zuschaltbar Nein
Spannungsmessbereich/AC 220-250 V
Spannungsmessbereich/DC 230 V

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000494
ETIM 7.0 EC000494
ETIM 8.0 EC000494
ETIM 9.0 EC000494
ECLASS 9.0 27-20-03-08
ECLASS 9.1 27-20-03-08
ECLASS 10.0 27-20-03-08
ECLASS 11.0 27-20-03-08
ECLASS 12.0 27-20-03-08
ECLASS 13.0 27-20-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2855000000
Typ: SD ELEC PRO
Ausführung:
Kontaktloser Spannungsprüfer, Nein