Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
RJ45-, Hybrid- und USB-Steckverbinder
SPE-Steckverbinder (Single Pair Ethernet)
LWL-Steckverbinder (Lichtwellenleiter)
Tragschienenoutlets
Anschlussdosen/-kupplungen
Aktive Komponenten
Kabelverbinder
Zubehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 Bayonett Metall
V1 Bayonett Kunststoff
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Einsätze
Sets - RJ45
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Einbauflansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.
8808440000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)
4032248506026
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
54 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Allgemeine Daten
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
RJ45 Modul-Flansch, gerade
Aufbau
Einbauflansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik Deckel unverlierbar
Beschaltung
farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Farbe
lichtgrau
Gehäusebasismaterial
PA 66, UL 94: V-0
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Montageart
Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung
360° Schirmkontakt
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Elektrische Eigenschaften
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
8808380000
Typ:
IE-P-IP67
Ausführung:
Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. :
8813090000
Typ:
IE-C-IP67
Ausführung:
Anschlussstecker, Kabelkupplung, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. :
8829450000
Typ:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr. :
8829440000
Typ:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr. :
8808450000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Ausführung
Einbauflansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.
8808440000
Typ
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)
4032248506026
VPE
1 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Artikelbeschreibung
RJ45 Modul-Flansch, gerade
Aufbau
Einbauflansch mit Montagerahmen und RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik Deckel unverlierbar
Beschaltung
farbcodierte Anschlussbelegung nach EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B
Farbe
lichtgrau
Gehäusebasismaterial
PA 66, UL 94: V-0
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche
Gold über Nickel
Montageart
Schaltschrank, Verteilerkasten
Schirmung
360° Schirmkontakt
Schutzart
IP67
Steckzyklen
750
Steckverbinder Norm
IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00003EW
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
8808380000
Typ:
IE-P-IP67
Ausführung:
Anschlussstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. :
8813090000
Typ:
IE-C-IP67
Ausführung:
Anschlussstecker, Kabelkupplung, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. :
8829450000
Typ:
IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr. :
8829440000
Typ:
IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungsflansch, 90° gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr. :
8808450000
Typ:
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Ausführung:
Einbauflansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.