Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-XM-RJ45/IDC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Tragschienen-Outlet, RJ45, RJ45 Modul, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Best.-Nr. 8808360000
Typ IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN) 4032248505944
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 53 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung RJ45 Modul
Aufbau Sichtfenster für Beschriftungen
1 TE Rastermaß gemäß DIN 43880, insta-fähig
Beschaltung EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Farbe lichtgrau
Gehäusebasismaterial PA 66, UL 94: V-0
Isolationsdurchmesser, min. 0,7 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.4...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26...AWG 22
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Manteldurchmesser, max. 10 mm
Montageart TS 35
Schirmung Ja
Schutzart IP20
Steckzyklen 750 (RJ45)

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00003EW
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25
ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20
ECLASS 12.0 27-44-03-20
ECLASS 13.0 27-44-03-20

Zulassungen

Zulassungen CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8946930000
Typ: IE-TO-RJ45-FJ-A
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 8946940000
Typ: IE-TO-RJ45-FJ-B
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Best.-Nr. : 8946950000
Typ: IE-TO-RJ45-FJ-P
Ausführung:
Tragschienen-Outlet, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)