Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MOS 5Vdc / 24Vdc 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MICROSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...48 V DC, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 8633020000
Typ MOS 5Vdc / 24Vdc 0,1A
GTIN (EAN) 4032248294428
VPE 10 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2016-06-30
Produktalternative 1126920000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 94 mm
Tiefe (inch) 3,701 inch
Höhe 93 mm
Höhe (inch) 3,661 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 34,9 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur -25 °C...50
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 5.303 Jahre

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Steuerseite

Nennsteuerspannung 5 V DC ±20 %
Nennsteuerstrom 7,1 mA DC
Nennleistung 35 mW ± 10 %
Statusanzeige LED grün
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 3...48 V DC
Dauerstrom 0.1 A
Nennschaltstrom 0,1 A
Einschaltverzögerung < 6,5 ms
Ausschaltverzögerung < 10 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤ 1 V
Leckstrom < 10 µA
Kurzschlussfest Nein
Kontaktausführung 1 Schließer (Bipolarer Transistor)
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Farbe beige

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen UL508
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197