Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands- und Potentiometersignalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Zero und Span- Abgleich über Potentiometer. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang PT100, Ni100 2-/3-/4- Leietr Widerstand 0...450 Ohm/ Potentiometer100 Ohm...100 kOhm Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,8 % v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, GL
TypWAS5 PRO RTD
Ausschreibungstext kurz
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands- und Potentiometersignalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Zero und Span- Abgleich über Potentiometer.
Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt. Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands- und Potentiometersignalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Zero und Span- Abgleich über Potentiometer. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 92,4/ 17,5/ 112,4 mm Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang PT100, Ni100 2-/3-/4- Leietr Widerstand 0...450 Ohm/ Potentiometer100 Ohm...100 kOhm Ausgang 0/4...20 mA 0...10 V Lastwiderstand < 600 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung Übertragungsfehler < 0,8 % v. E. (RTD) typ. 200 ppm / °C Hilfsenergie 24 VDC +/- 25 % Verlustleitung ca. 0,9 W Umgebungs- temperaturbereich 0°C...+55 °C Trennung EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander Prüfspannung 4 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie Bemessungs- spannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, cULusEX, GL
TypWAS5 PRO RTD
Ausschreibungstext kurz
RTD- Messtrennwandler, DIP- Switch konfigurierbar RTD- Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Übertragung und Trennung von PT100- / Ni100 2-/3-/-4-Leiter-, Widerstands- und Potentiometersignalen. Ausgangseitig stehen analoge DC Signale 0(4)...20 mA / 0...10 V zur Verfügung. Zero und Span- Abgleich über Potentiometer.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.