Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DK AND 35 24VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Funktionsbaustein, AND Gatter
Best.-Nr. 8184040000
Typ DK AND 35 24VDC
GTIN (EAN) 4008190121938
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 57 mm
Höhe (inch) 2,244 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Länge 65 mm
Länge (inch) 2,559 inch
Nettogewicht 29 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur 0 °C...50 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Eingang/Ausgang Logikbaustein
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Galvanische Trennung ohne Trennung
Offene Seiten rechts
Stromaufnahme <5 mA
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24...30 V DC

Isolationskoordination

Galvanische Trennung ohne Trennung

Eingang

Anzahl Eingänge 5
Eingangsnennpegel 24 V DC= High, 0 V = Low
Eingangsstrom ca. 1,5 mA je Eingang (24 V)
Impulsdauer ≥ 50 µs
Nennspannung max. 30 V

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangspegel PNP, Ub-1,8 V
Ausgangsstrom max. 20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Schaltschwellen High < 15 V, Low < 9 V

Isolationskoordinaten

Normen EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001417
ETIM 7.0 EC001417
ETIM 8.0 EC001417
ETIM 9.0 EC001417
ECLASS 9.0 27-24-22-16
ECLASS 9.1 27-21-92-90
ECLASS 10.0 27-24-22-16
ECLASS 11.0 27-24-22-16
ECLASS 12.0 27-24-22-16
ECLASS 13.0 27-24-22-16

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0687560000
Typ: AP DKT4 PA
Ausführung:
Abschlussplatte (Klemmen), 65 mm x 1.5 mm, beige
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8248320000
Typ: DK NAND 35 24VDC
Ausführung:
Funktionsbaustein, NAND Gatter
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8248330000
Typ: DK NOR 35 24VDC
Ausführung:
Funktionsbaustein, NOR Gatter
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8218440000
Typ: DK OR 35 24VDC
Ausführung:
Funktionsbaustein, OR Gatter