Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
RSS113024
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 4060120000
Typ RSS113024
GTIN (EAN) 4032248252251
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15 mm
Tiefe (inch) 0,591 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E351070

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC
Nennstrom DC 7 mA
Nennleistung 170 mW
Spulenwiderstand 3388 Ω ± 10 %
Toleranz Spule 10 %
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Schaltspannung DC, max. 250 V
Einschaltstrom 20 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung <8 ms
Ausschaltverzögerung <4 ms
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 6 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Schutzart IP67

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (VDE) 40029391
Zertifikat-Nr. (cURus) E351070

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E351070

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2851640000
Typ: RSS113024Y
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 4061580000
Typ: RSS113005
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 5 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 4061610000
Typ: RSS113012
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 1454430000
Typ: RSS113024F
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
 
Best.-Nr. : 4061630000
Typ: RSS113060
Ausführung:
TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 60 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein