Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge: 0.5 m, Frontmontage
Best.-Nr. 1861170000
Typ SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16
GTIN (EAN) 4032248419241
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 32 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche vergoldet
Nennspannung 60 V
Nennstrom 4 A
Nennstrom 4 A (4-und 5-polig)/ 2 A (8-polig)/ 1,5 A (12-polig)
Polzahl 5
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -30…+90 °C

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt 0,34 mm²
Aderquerschnitt (Print/Online) 0,34 (4-und 5-polig)/ 0,25 (8-polig)/ 0,14 (12-polig)
Anschlussgewinde M12
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial Messing, vernickelt
Kabellänge 0,5 m
Kontaktoberfläche vergoldet
Leiteraußendurchmesser -
Litzen-/Kabellänge 0,5 m
Montageart Frontmontage
Montagegewinde M 16 x 1,5
Nennspannung 60 V
Nennspannung 250 V (4-polig)/ 60 V (5-polig)/ 30 V (8-und 12-polig)
Nennstrom 4 A
Nennstrom 4 A (4-und 5-polig)/ 2 A (8-polig)/ 1,5 A (12-polig)
Polzahl 5
Schutzart IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -30…+90 °C
Werkstoff PVC

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ECLASS 9.0 27-44-01-03
ECLASS 9.1 27-44-01-03
ECLASS 10.0 27-44-01-03
ECLASS 11.0 27-44-01-03
ECLASS 12.0 27-44-01-03
ECLASS 13.0 27-44-01-03

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Polzahl:
Codierung: A-codiert
Polzahl: 12
Best.-Nr. : 1283550000
Typ: SAIE-M12S-12-0.5U-FP-M16
Ausführung:
Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 12, Litzen-/Kabellänge: 0.5 m, Frontmontage
 
Codierung: A-codiert
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1861160000
Typ: SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
Ausführung:
Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge: 0.5 m, Frontmontage
 
Codierung: A-codiert
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 2466940000
Typ: SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
Ausführung:
Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge:
 
Codierung: A-codiert
Polzahl: 5
Best.-Nr. : 1814900000
Typ: SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9
Ausführung:
Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: PG 9, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge: 0.5 m, Frontmontage
 
Codierung: A-codiert
Polzahl: 8
Best.-Nr. : 1861180000
Typ: SAIE-M12S-8-0.5U-FP-M16
Ausführung:
Einbaustecker, M12, Stift, gerade, Montagegewinde: M 16 x 1,5, Polzahl: 8, Litzen-/Kabellänge: 0.5 m, Frontmontage