Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TM 201/20 V0
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 1.5 - 2.5 mm
Best.-Nr. 1798580000
Typ TM 201/20 V0
GTIN (EAN) 4032248243334
VPE 1.000 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 20 mm
Höhe (inch) 0,787 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,364 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...80 °C

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks Neutral
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -40...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe transparent
Werkstoff PVC
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt 0.25 - 1.5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,25 mm²
Leiteraußendurchmesser 1.5 - 2.5 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 2,5 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 1,5 mm

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1798520000
Typ: TM 202/20 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 5 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 2 - 4 mm
 
Best.-Nr. : 1798470000
Typ: TM 203/20 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 6 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 4 - 6 mm
 
Best.-Nr. : 1806360000
Typ: TM 204/20 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 9 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 6 - 10 mm
 
Best.-Nr. : 1806370000
Typ: TM 205/20 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 14 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 10 - 14 mm
 
Best.-Nr. : 1806380000
Typ: TM 206/20 V0
Ausführung:
TM, Hülse x 18 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 14 - 22 mm