Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1762320011
Typ DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20
GTIN (EAN) 4032248043569
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 0,1 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Breite 3,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks senkrecht
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 3,5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1762320001
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 1-10
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1771920000
Typ: DEK 5/3,5 MC FS 1-100
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320021
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 21-30
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320031
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 31-40
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320041
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 41-50
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320051
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 51-60
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320061
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 61-70
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320071
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 71-80
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320081
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 81-90
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320091
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 91-100
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320101
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 101-110
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320111
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 111-120
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1762320121
Typ: DEK 5/3,5 MC FSZ 121-130
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß