IEC: 320 V / 6 A / 0.2 - 0.5 mm² UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Verpackung
Box
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2023-09-30
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
21,2 mm
Tiefe (inch)
0,835 inch
Höhe
12,5 mm
Höhe (inch)
0,492 inch
Breite
28 mm
Breite (inch)
1,102 inch
Nettogewicht
7,18 g
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Anschlussart
Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik
IDC-Anschluss
Raster in mm (P)
3,5 mm
Raster in Zoll (P)
0,138 "
Leiterabgangsrichtung
90°/270°
Polzahl
8
L1 in mm
24,5 mm
L1 in Zoll
0,965 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Bemessungsquerschnitt
0,5 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand
≤5 mΩ
Kodierbar
Ja
Schraubendreherklinge
0,4 x 2,5
Schraubendreherklinge Norm
DIN 5264
Steckzyklen
25
Steckkraft/Pol, max.
2 N
Ziehkraft/Pol, max.
2 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PBT
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
80 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
80 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
0,32 mm²
Klemmbereich, max.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
0 mm²
Außendurchmesser der Isolation, max.
2,1 mm
Hinweistext
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
6 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 60 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1068660
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
7 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
7 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
153 mm
VPE Breite
132 mm
VPE Höhe
35 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Für IDC-Kontakt 0,5: Leiter nach DIN EN 60352-4
AWG-Leiter: nur 1-drähtig, 7- und 19-drähtig
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
BLIDC 3.5 und BLIDCB 3.5 Leiter "e"/"f" nach DIN 47726
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Für IDC-Kontakt 0,5: Leiter nach DIN EN 60352-4
AWG-Leiter: nur 1-drähtig, 7- und 19-drähtig
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
BLIDC 3.5 und BLIDCB 3.5 Leiter "e"/"f" nach DIN 47726
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.