Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI M 2-4 GE/SW 8 MP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
Best.-Nr. 1733651526
Typ CLI M 2-4 GE/SW 8 MP
GTIN (EAN) 4008190398033
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 3 mm
Tiefe (inch) 0,118 inch
Höhe 4 mm
Höhe (inch) 0,157 inch
Breite 11,3 mm
Breite (inch) 0,445 inch
Nettogewicht 0,12 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Einzelteil
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck 8
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Ausführung MultiPack
Breite 11,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe gelb
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 16 - 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 500 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 16 mm²
Leiteraußendurchmesser 10 - 317 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 317 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 10 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1733651502
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 0 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651505
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 1 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651508
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 2 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651511
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 3 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651514
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 4 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651517
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 5 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651520
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 6 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651523
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 7 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1733651529
Typ: CLI M 2-4 GE/SW 9 MP
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb