Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDUB 2.5-2/4AN/15
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr. 1712780000
Typ ZDUB 2.5-2/4AN/15
GTIN (EAN) 4008190333232
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 31 mm
Tiefe (inch) 1,22 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 32 mm
Höhe 33,5 mm
Höhe (inch) 1,319 inch
Breite 10,2 mm
Breite (inch) 0,402 inch
Nettogewicht 7,42 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 15

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 30 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD16.0036U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 21 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 25 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-379

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr C (cURus) 20 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Maße

Versatz TS 15 17 mm

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, nur in Klemmstelle brückbar, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 15
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1720920000
Typ: ZDUA 2.5-2
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1720930000
Typ: ZDUA 2.5-2 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau
 
Best.-Nr. : 1720940000
Typ: ZDUA 2.5-2 OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, orange
 
Best.-Nr. : 1808200000
Typ: ZDUA 2.5-2N
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1808180000
Typ: ZDUA 2.5-2N BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 1712750000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/15
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1712760000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/15 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau
 
Best.-Nr. : 1712770000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/15 OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, orange
 
Best.-Nr. : 1704500000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DB
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704510000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DB BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau, Direktmontage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr. : 1704530000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DB GE
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, gelb, Montagefuß erforderlich für TS 32/ TS 35
 
Best.-Nr. : 1704350000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DM
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704360000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DM BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704380000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DM GE
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, gelb, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704370000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/DM OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, orange, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1712820000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/RC
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1712830000
Typ: ZDUB 2.5-2/2AN/RC BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau
 
Best.-Nr. : 1712790000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/15 BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau
 
Best.-Nr. : 1712800000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/15 OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, orange
 
Best.-Nr. : 1704690000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DB
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704700000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DB BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704720000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DB GE
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, gelb, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704540000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DM
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704550000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DM BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704570000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DM GE
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, gelb, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1704560000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/DM OR
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, orange, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1712970000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/RC
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1712980000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/RC BL
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 1713000000
Typ: ZDUB 2.5-2/4AN/RC GE
Ausführung:
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, gelb, Direktmontage