Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZBB ZDUB
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Zubehör, Befestigungsbock
Best.-Nr. 1704740000
Typ ZBB ZDUB
GTIN (EAN) 4008190948399
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23,8 mm
Tiefe (inch) 0,937 inch
Höhe 33,2 mm
Höhe (inch) 1,307 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 2,56 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage, Sammelschiene

Systemkennwerte

Ausführung Befestigungsblock
Abschlussplatte erforderlich Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage, Sammelschiene
rastbar Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1859750000
Typ: ZP 4 ZT4/4AN FX-SET
Ausführung:
Z-Reihe, Zwischenplatte, Direktmontage