Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CBH 19/19 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Kabelbinder, 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr. 1697950000
Typ CBH 19/19 BK
GTIN (EAN) 4008190883027
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2 mm
Tiefe (inch) 0,079 inch
Höhe 19 mm
Höhe (inch) 0,748 inch
Breite 19 mm
Breite (inch) 0,748 inch
Nettogewicht 0,71 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Installationsmaterial

Ausführung selbstklebend
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich, max. 60 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Halogene Nein
Max. Kabelbinderbreite 3,6 mm
UV-beständig Ja
Werkstoff Kunststoff
Wieder zu öffnen Nein
Zugfestigkeit 80 N
Zugfestigkeit (Pound-force) 18 lbf

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000449
ETIM 7.0 EC000449
ETIM 8.0 EC000449
ETIM 9.0 EC000449
ECLASS 9.0 23-15-90-07
ECLASS 9.1 27-40-07-90
ECLASS 10.0 27-40-07-90
ECLASS 11.0 23-15-25-09
ECLASS 12.0 23-15-25-09
ECLASS 13.0 23-15-25-09

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1279300000
Typ: CB-DM 200/4,5 NC
Ausführung:
Kabelbinder, 4.5 x 203 mm, Kunststoff, 220 N
 
Best.-Nr. : 1859410000
Typ: CBFP 43.5/10 BK
Ausführung:
Kabelbinder, 10 x 10 mm, Kunststoff, 80 N
 
Best.-Nr. : 1289200000
Typ: CBH 19/19 NC
Ausführung:
Kabelbinder, 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N
 
Best.-Nr. : 1289400000
Typ: CBH 27/27 NC
Ausführung:
Kabelbinder, 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N
 
Best.-Nr. : 1697960000
Typ: CBH 27/27 BK
Ausführung:
Kabelbinder, 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N
 
Best.-Nr. : 1279200000
Typ: CBH 8.1/6.2 NC
Ausführung:
Kabelbinder, 6.2 x 8.1 mm, Kunststoff, 80 N