Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZBW 1
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
Best.-Nr. 1669620000
Typ ZBW 1
GTIN (EAN) 4008190429126
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23,75 mm
Tiefe (inch) 0,935 inch
Höhe 147 mm
Höhe (inch) 5,787 inch
Breite 27,76 mm
Breite (inch) 1,093 inch
Nettogewicht 17 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -40 
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Systemkennwerte

Ausführung Betätigungswerkzeug

Werkstoffdaten

Werkstoff POM
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000149
ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149
ETIM 9.0 EC000149
ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-90-90
ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03
ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1742630000
Typ: BTWZ KLBUE
Ausführung:
Werkzeuge, Betätigungswerkzeug
 
Best.-Nr. : 1705350000
Typ: ERWZ ZRV1.5
Ausführung:
Werkzeuge, Entriegelungswerkzeug
 
Best.-Nr. : 1781930000
Typ: ZBW 1/3.5
Ausführung:
Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
 
Best.-Nr. : 1650690000
Typ: ZBW 4
Ausführung:
Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
 
Best.-Nr. : 1650700000
Typ: ZBW-6
Ausführung:
Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
 
Best.-Nr. : 1669630000
Typ: ZBWW
Ausführung:
Z-Reihe, Betätigungswerkzeug