Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZIA 1.5/3L-1S
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement
Best.-Nr. 1651980000
Typ ZIA 1.5/3L-1S
GTIN (EAN) 4008190401634
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45,5 mm
Tiefe (inch) 1,791 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 46 mm
Höhe 68,5 mm
Höhe (inch) 2,697 inch
Breite 5,08 mm
Breite (inch) 0,2 inch
Nettogewicht 5,61 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 17,5 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1068678

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 26 AWG
Spannung Gr D (UR) 300 V
Strom Gr D (UR) 10 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 7 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 32,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung Basiselement
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1692640000
Typ: ZIA 1.5/3L-1S/16/KB
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 17
 
Best.-Nr. : 1692630000
Typ: ZIA 1.5/3L-1S/8/KB
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 9
 
Best.-Nr. : 1651990000
Typ: ZIA 1.5/3L-1S/LD-RT
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement, Zugfederanschluss, mit LED, steckbar, LED rot
 
Best.-Nr. : 1652000000
Typ: ZIA 1.5/3L-PE
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement
 
Best.-Nr. : 1692650000
Typ: ZIA 1.5/3L-PE/8/KB
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 8
 
Best.-Nr. : 1652010000
Typ: ZIA 1.5/4L-1S
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement
 
Best.-Nr. : 1652020000
Typ: ZIA 1.5/4L-1S/LD
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement, Zugfederanschluss, mit LED, steckbar, LED
 
Best.-Nr. : 1652030000
Typ: ZIA 1.5/4L-PE
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Basiselement
 
Best.-Nr. : 1692680000
Typ: ZIA 1.5/4L-PE/16/KB
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 16
 
Best.-Nr. : 1692670000
Typ: ZIA 1.5/4L-PE/8/KB
Ausführung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 8