Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TM-I 15 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, weiß
Best.-Nr. 1609981044
Typ TM-I 15 MC NE WS
GTIN (EAN) 4008190914783
VPE 400 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 2 mm
Tiefe (inch) 0,079 inch
Höhe 15 mm
Höhe (inch) 0,591 inch
Breite 4 mm
Breite (inch) 0,157 inch
Nettogewicht 0,186 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Einlegemarkierer
Art des Aufdrucks Neutral
Breite 4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1609981687
Typ: TM-I 15 MC NE GE
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1609981686
Typ: TM-I 15 MC NE RT
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, rot
 
Best.-Nr. : 1609981688
Typ: TM-I 15 MC NE GN
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, grün
 
Best.-Nr. : 1609981693
Typ: TM-I 15 MC NE BL
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, blau
 
Best.-Nr. : 1609981697
Typ: TM-I 15 MC NE SI
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, silber
 
Best.-Nr. : 1427870000
Typ: TM-I 15 MC NE VI
Ausführung:
TM-I, Einlegemarkierer, 15 x 4 mm, violett