Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG 29-K68
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. 1569030000
Typ VG 29-K68
GTIN (EAN) 4008190142872
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 41 mm
Höhe (inch) 1,614 inch
Länge 52 mm
Länge (inch) 2,047 inch
Nettogewicht 34,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 9 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Dichteinsatz CR
Drehmoment Gegenmutter, max. 9,5 Nm
Drehmoment Gegenmutter, min. 8,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, max. 10,5 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 9,5 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 9,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 8,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) PG 29
Gewindelänge 11 mm
Gewindesteigung 1,59 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 25 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 18 mm
Schlüsselweite 42 mm
Schlüsselweite 1 42 mm
Schutzart IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart (UL) Type 4X
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikone Nein
Verschraubung PG
Werkstoff Polyamid 6

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL) E-199260 - BS 17
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E-199260 - BS 17
Zulassungsumgebung DNV, UL, cULus

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1772280000
Typ: VG M12-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772290000
Typ: VG M16 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1909860000
Typ: VG M16-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 2811470000
Typ: VG M20 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772300000
Typ: VG M20-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772310000
Typ: VG M25 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1909870000
Typ: VG M25-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772320000
Typ: VG M32 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1909880000
Typ: VG M32-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772330000
Typ: VG M40 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1909890000
Typ: VG M40-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772340000
Typ: VG M50 - K 68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1772350000
Typ: VG M63-1/K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1568970000
Typ: VG 7-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1568980000
Typ: VG 9-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1568990000
Typ: VG 11-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1569000000
Typ: VG 13.5-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1569010000
Typ: VG 16-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1569020000
Typ: VG 21-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1569040000
Typ: VG 36-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1569050000
Typ: VG 42-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr. : 1718770000
Typ: VG 48-K68
Ausführung:
VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6