Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CLI C 1-3 GE/SW 0 CD
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
Best.-Nr. 1568251502
Typ CLI C 1-3 GE/SW 0 CD
GTIN (EAN) 4008190108601
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 3 mm
Höhe (inch) 0,118 inch
Breite 4,2 mm
Breite (inch) 0,165 inch
Nettogewicht 0,08 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -30...80 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Rolle
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Standard
Aufdruck 0
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Ausführung CD
Breite 4,2 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich -30...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30 °C
Farbe gelb
Halogene Ja
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff PVC, weich, ohne Cadmium
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja
Leiteranschlussquerschnitt 1.5 - 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Leiteraußendurchmesser 2.5 - 5 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 5 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 2,5 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1568251505
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 1 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251508
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 2 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251511
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 3 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251514
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 4 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251517
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 5 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251520
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 6 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251523
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 7 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251526
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 8 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb
 
Best.-Nr. : 1568251529
Typ: CLI C 1-3 GE/SW 9 CD
Ausführung:
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb