Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO MAX3 480W 24V 20A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 1478190000
Typ PRO MAX3 480W 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118286144
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 130 mm
Höhe (inch) 5,118 inch
Breite 70 mm
Breite (inch) 2,756 inch
Nettogewicht 1.600 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Eingangsspannungsbereich DC 450...800 V DC
Einschaltstrom max. 15 A
Empfohlene Vorsicherung 3 - 5 A Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 45…65 Hz
Leistungsfaktor
Typischer Leistungsfaktor 0,8
Eingangsspannung 400 V
Umgebungstemperatur 25 °C
Ausgangsleistung 480 W
Nenneingangsspannung 3x 400...3x 500 V AC (Weitbereichseingang)
Nennleistungsaufnahme 524,6 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 400 V
Eingangsstrom 0,85 A
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 500 V
Eingangsstrom 0,7 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 800 V
Eingangsstrom 0,7 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 450 V
Eingangsstrom 1,2 A
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Ausgangsleistung 480 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Poti)
Ausgangsspannung, max. 29,5 V
Ausgangsspannung, min. 22,5 V
Dauerausgangsstrom @ UNenn 24 A @ 45°C, 15 A @ 70°C
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 20 A @ 60 °C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 3
Restwelligkeit, Schaltspitzen <50 mVss @ UNenn, Full Load
Schutz gegen Rückspannung Ja

Allgemeine Angaben

Betriebsanzeige LED rot/grün und Relais (≥21.6 VDC LED grün, Relais an/ ≤20.6 LED rot, Relais aus)
Derating > 60 °C / 75 % bei 70 °C
Einbaulage, Montagehinweis Horizontal auf Tragschiene TS 35. Oben &amp; unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr. Ohne seitlichen Abstand anreihbar.
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 642.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn min. 20 ms
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 30…35 V DC
Schutzart IP20
Start up ≥ -40 °C
Strombegrenzung > 120 % IN
Verlustleistung Leerlauf 5,5 W
Verlustleistung Nennlast 36 W
Wirkungsgrad 91.5%
Überspannungskategorie III

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 4 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 3,5 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 8 (++,---,11,13,14)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Schraubendreherklinge 0,8 x 4,0, PZ 1

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 für L1/L2/L3/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Schraubendreherklinge 0,8 x 4,0, PZ 1

Signalisierung

Betriebsanzeige LED rot/grün und Relais (≥21.6 VDC LED grün, Relais an/ ≤20.6 LED rot, Relais aus)
Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 1 A
Potenzialfrei Kontakt Ja

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Institut (cULusEX) CULUSEX
Institut (cURus) CURUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX CURUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E470829

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1478170000
Typ: PRO MAX3 120W 24V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 1478180000
Typ: PRO MAX3 240W 24V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 1478200000
Typ: PRO MAX3 960W 24V 40A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V