Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO ECO3 960W 24V 40A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 1469560000
Typ PRO ECO3 960W 24V 40A
GTIN (EAN) 4050118275728
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 120 mm
Tiefe (inch) 4,724 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 160 mm
Breite (inch) 6,299 inch
Nettogewicht 2.899 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangsfrequenz 47...63 Hz
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Eingangsspannungsbereich DC 450...800 V DC
Einschaltstrom max. 40 A
Empfohlene Vorsicherung 6 A / DI, Schmelzsicherung
10 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
6...8 A, Char, C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 47...63 Hz
Nenneingangsspannung 3x 400...3x 500 V AC (Weitbereichseingang)
Nennleistungsaufnahme 1.067 VA
Stromaufnahme im Verhältnis zur Eingangsspannung
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 400 V
Eingangsstrom 2,68 A
Spannungsart AC 3-phasig
Eingangsspannung 500 V
Eingangsstrom 2,15 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 800 V
Eingangsstrom 1,37 A
Spannungsart DC
Eingangsspannung 450 V
Eingangsstrom 2,37 A
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anstiegszeit ≤ 100 ms
Ausgangsleistung 960 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Poti)
Ausgangsspannung, max. 28 V
Ausgangsspannung, min. 22 V
Dauerausgangsstrom @ UNenn 40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C
Kapazitive Last unbegrenzt
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 40 A @ 50 °C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 3
Restwelligkeit, Schaltspitzen < 50 mVSS @ 24 V DC, IN
Schutz gegen Rückspannung Ja
Überlastschutz Ja

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis auf Tragschiene TS 35
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor (ca.) > 0,55 @ 3 x 500 V AC / > 0,65 @ 3 x 400 V AC
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 1.700.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 240 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 776.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 400 V
Ausgangsleistung 240 W
Betriebszyklus 100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn > 25 ms bei 3 x 500 V AC / > 20 ms bei 3 x 400 V AC
Schutzart IP20
Signalisierung LED Grün (UAusgang > 21,6 V DC), LED Gelb (IAusgang > 90 % INenn typ. ), LED Rot (Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, UAusgang < 20,4 V DC)
Verlustleistung Leerlauf 5 W
Verlustleistung Nennlast 95 W
Wirkungsgrad 90%
max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 %…95 % RH
Überspannungskategorie II
Übertemperaturschutz Ja

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 1 g gemäß EN50178
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 3 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 2 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 7 (++,---,13,14)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max.
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 22 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 für L1/L2/L3/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Signalisierung

Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 1 A
Potenzialfrei Kontakt Ja
Relais Ein/Aus Ausgangsspannung >21.6 V DC/ <20.4 V DC, Overload

Zulassungen

Institut (cULus) CULUS
Institut (cURus) CURUS
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-90-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CURUS TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E255651
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1469530000
Typ: PRO ECO3 120W 24V 5A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 1469540000
Typ: PRO ECO3 240W 24V 10A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr. : 1469550000
Typ: PRO ECO3 480W 24V 20A
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V