Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Tragschienengehäuse orange, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm
Best.-Nr. 1324460000
Typ RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 26,6 mm
Tiefe (inch) 1,047 inch
Höhe 79,2 mm
Höhe (inch) 3,118 inch
Breite 17,5 mm
Breite (inch) 0,689 inch
Nettogewicht 5,954 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50 °C ... 100 °C

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Isolierstoff PA 66

Allgemeine Daten

Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Schutzart IP20, IP00
Vergießbarkeit Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1057530000
Typ: RF 180 BK
Ausführung:
Tragschienengehäuse schwarz, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm
 
Best.-Nr. : 1773400000
Typ: RF 180 GR
Ausführung:
Tragschienengehäuse kieselgrau, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm