Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SCS 24VDC P2SIL3DSES
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
Best.-Nr. 1319270000
Typ SCS 24VDC P2SIL3DSES
GTIN (EAN) 4050118125115
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,1 mm
Tiefe (inch) 4,492 inch
Höhe 117,3 mm
Höhe (inch) 4,618 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 200 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...50 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b

Eingang (Sicherheitskreis)

Anschlussbezeichnung (Sicherheitskreis) A1, A2
Nennsteuerspannung 24 V DC -15 / +20%
Stromaufnahme 45 mA
garantierte Stromaufnahme bei 24 V DC -10 % 35 mA
Einschaltstrom ≤ 80 mA / 40 ms
Ansprech-/Abfallspann. DC-Spule 17 V / 12,5 V (DTS)
Statusanzeige LED gelb
Schutzschaltung Gleichrichter

Testeingänge (Sicherheitskreis)

Anschlussbezeichnung (Sicherheitsprüfung) X1, X2, X3
Nennsteuerspannung 24 V DC
Anzahl Testeingänge
Statusanzeige LED rot blinkend: Testeingang wird angesteuert

Ausgang (Sicherheitskreis)

Anschlussbezeichnung (Sicherheitsausgang) F, 13, 14, 23, 24
Frequenzbereich der Ausgangspannung 45…65 Hz
Ausführung Kontakt 1 x de-energized to safe (Schließer), 1 x energized to safe (Schließer)
Kontaktbasismaterial AgNi 0,15 hauchvergoldet
max. zulässige Schaltspannung 250 V AC
max. zulässiger Schaltstrom 5 A
max. Schaltstrom, interne Sicherung 5 A (siehe Derating)
max. Schaltstrom, externe Sicherung 5 A (siehe Derating)
max. Schaltleistung 1250 VA
interne Sicherung 5 A träge
externe Vorsicherung 5 A träge
Kurzschlussfest Nein
Einschaltzeit <5.5 ms (DTS), <5 ms (ETS)
Ausschaltzeit <4 ms (DTS), <4 ms (ETS)
min. Schaltleistung 10 mA @ 12 V

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Gerätetyp A
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 3
Sicherheitsnorm DIN EN 61508

Allgemeine Daten

Einsatzhöhe ≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz, gelb

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen EN 61000, EN 61326-3-2

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Klingenmaß Gr. PH0

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ECLASS 9.0 27-37-18-19
ECLASS 9.1 27-37-18-19
ECLASS 10.0 27-37-18-19
ECLASS 11.0 27-37-18-19
ECLASS 12.0 27-37-18-19
ECLASS 13.0 27-37-18-19

Zulassungen

Zulassungen CE FUSAFETY
ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.