Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 6 GW +
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1318061198
Typ DEK 6 GW +
GTIN (EAN) 4008190159979
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 0,05 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Karte
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Karte = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Symbole
Breite 6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 6 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0632560000
Typ: DEK 6 FW L,N,PE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0631961203
Typ: DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0631961187
Typ: DEK 6 FWZ L1-PE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0631860000
Typ: DEK 6 FWZ R,S,T,N,ERDE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1318061199
Typ: DEK 6 GW -
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1318061202
Typ: DEK 6 GW ERDE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 1318061187
Typ: DEK 6 GW PE
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß