Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-SW-BL05-4TX-1SC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Best.-Nr. 1240890000
Typ IE-SW-BL05-4TX-1SC
GTIN (EAN) 4050118028669
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 70 mm
Tiefe (inch) 2,756 inch
Höhe 115 mm
Höhe (inch) 4,528 inch
Breite 30 mm
Breite (inch) 1,181 inch
Nettogewicht 175 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -10 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsgefährdete Bereiche UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
Freier Fall Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt DNV
Schock gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm UL508
Vibration gemäß IEC 60068-2-6

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Glasfaseroptik-Transceiver-Eigenschaften

Übertragungsrate 100 Mbps
Transceiver Typ Multimode
Steckverbindertyp SC-Duplex
Übertragungslänge, typ. 5 km
Wellenlänge
typ. 1.300 nm
Wellenlänge TX
min. 1.260 nm
max. 1.360 nm
Wellenlänge RX
min. 1.100 nm
max. 1.600 nm
Eingangsleistung
min. -32 dBm
max. -3 dBm
Übertragungsleistung
min. -20 dBm
max. -10 dBm
Link-Budget 12 dB

MTBF

MTBF
Entsprechend Norm Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min. 3.040.784 h

Schnittstellen

Anzahl Ports 4x RJ45, 1 * SC-Multimode
Funktion DIP-Schalter 1x für Aktivierung/Deaktivierung des Broadcast Storm-Schutz
Glasfaser-Ports 100BaseFX Ports (SC-Anschluss), Multimode
LED-Anzeige PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (Glasfaser-Port).
RJ45-Ports 10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss

Spannungsversorgung

Anschluss 1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Stromaufnahme 0,11 A bei 24 V
Verpolungsschutz vorhanden
Versorgungsspannung 12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart DC
Spannung, min. 9,6 V
Spannung, max. 60 V
Überstromschutz 1,1 A

Switch Eigenschaften

Bandbreite Rückwandbus 1 Gbit/s
Größe der MAC-Tabelle 1 K
Paketpuffergröße 448 Kbit

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Aluminium
Geschwindigkeit Fast Ethernet
Montageart Tragschiene, Wand (mit optionalem Montagesatz)
Schutzart IP30
Switch unmanaged

Technologie

Datenvermittlung Store and Forward
Flusssteuerung IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX, IEEE 802.3x zur Flusssteuerung

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. -10 °C
Feuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER KOREANCERT UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1240840000
Typ: IE-SW-BL05-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1240850000
Typ: IE-SW-BL05T-5TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 2435400000
Typ: IE-SW-BL05-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 2435410000
Typ: IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * Kombi-Port (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1286550000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1240880000
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286540000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1240870000
Typ: IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286530000
Typ: IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1240900000
Typ: IE-SW-BL08-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286560000
Typ: IE-SW-BL08T-8TX
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1240910000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1240920000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1240930000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1286570000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1412110000
Typ: IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1412120000
Typ: IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Best.-Nr. : 1412070000
Typ: IE-SW-BL08-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Best.-Nr. : 1412080000
Typ: IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Ausführung:
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C