RIDERSERIES FG, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgCuNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
1218410000
Typ
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
61,6 mm
Tiefe (inch)
2,425 inch
Höhe
77,6 mm
Höhe (inch)
3,055 inch
Breite
15,6 mm
Breite (inch)
0,614 inch
Nettogewicht
71,1 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC ±10 %
Nennstrom DC
31,6 mA
Nennleistung
759 mW
Spulenwiderstand
720 Ω ± 10 %
Toleranz Spule
10 %
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung DC, max.
250 V
Einschaltstrom
15 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 12 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 6 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) (AgCuNi)
RIDERSERIES FG, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgCuNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
RIDERSERIES FG, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgCuNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
RIDERSERIES FG, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgCuNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.