Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 24B ADLU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel
Best.-Nr. 1214300000
Typ HDC 24B ADLU
GTIN (EAN) 4008190083090
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 47 mm
Höhe (inch) 1,85 inch
Breite 99 mm
Breite (inch) 3,898 inch
Befestigungsmaß Höhe 32 mm
Befestigungsmaß Breite 130 mm
Nettogewicht 286 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 43 mm
Breite Sockel C1 47 mm
Höhe Gehäuse B 29 mm
Höhe Sockel B1 5 mm
Lochabstand Länge A2 130 mm
Länge Gehäuse 120 mm

Allgemeine Daten

EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Hinweis Schutzklasse Schutzklasse bei verriegeltem Deckel: IP65
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Abdeckung mit Deckel
Ausführung Deckel mit Deckel
Ausführung Gehäuse Anbaugehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
BG 8
Bauform Standard
Baugröße 8
Bügelausführung Längsbügel
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet für ModuPlug® Ja
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Anbau (Durchführung)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei Montage der Gehäuse ist auf den korrekten Festsitz der Flachdichtung zu achten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Produktänderungsmitteilung
Technische Dokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1213900000
Typ: HDC 24B ALU
Ausführung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard