Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
RCM570730
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr. 1181100000
Typ RCM570730
GTIN (EAN) 4008190130909
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 29 mm
Tiefe (inch) 1,142 inch
Höhe 28 mm
Höhe (inch) 1,102 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 29,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Steuerseite

Nennsteuerspannung 230 V AC
Nennstrom AC 4,3 mA
Nennleistung 1000 mVA
Spulenwiderstand 19465 Ω ± 15 %
Toleranz Spule 15 %
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 240 V AC
Dauerstrom 6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 12 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung ≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Kontaktausführung 4 Wechsler (AgNi)
Mechanische Lebensdauer AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allgemeine Daten

Prüftaste vorhanden Ja
Ausführung der Prüftaste einrastbare Prüftaste, tastende Prüftaste
Mechanische Schaltstellungsanzeige Ja
Farbe transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 KVeff / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte 2 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1,2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung 5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA) 249409-2426937
Zertifikat-Nr. (VDE) 40011762
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 8074650000
Typ: RCM570006
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 6 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8054360000
Typ: RCM570012
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8690200000
Typ: RCM570024
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8074670000
Typ: RCM570048
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8074680000
Typ: RCM570060
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 60 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8074700000
Typ: RCM570110
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8636230000
Typ: RCM570220
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8074760000
Typ: RCM570512
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 8690110000
Typ: RCM570524
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 1180900000
Typ: RCM570548
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
 
Best.-Nr. : 1180800000
Typ: RCM570615
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja