Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TOS 24VDC 230VAC1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1127410000
Typ TOS 24VDC 230VAC1A
GTIN (EAN) 4032248908967
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 87,8 mm
Tiefe (inch) 3,457 inch
Höhe 89,6 mm
Höhe (inch) 3,528 inch
Breite 6,4 mm
Breite (inch) 0,252 inch
Nettogewicht 32,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF 1.120 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C
Ausgangsstrom-Derating (ohmsch) 1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiterart starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Anzugsdrehmoment, max. 0,4 Nm
Verschmutzungsgrad 2

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC ±20 %
Nennsteuerstrom 11.5 mA DC (±10 %)
Nennleistung 280 mW
Statusanzeige LED grün
Schutzschaltung Freilaufdiode, Verpolungsschutz
Eingangsfrequenz 3 Hz
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung Nein
Spulenspannung Ersatzrelais 24 V DC

Lastseite

Nennschaltspannung 24...240 V AC
Dauerstrom 1 A
Nennschaltstrom 1 A
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 15 A / 10 ms
Einschaltverzögerung ≤ 12 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 12 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤ 1,6 V
Leckstrom <1.5 mA
min. Schaltstrom 20 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite RC-Glied
Kontaktausführung 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung 50 / 60 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 3 Hz

Allgemeine Daten

Tragschiene TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite ≥ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 2,5 kVeff
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung 6 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, max. 0,4 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1 mm²
Klingenmaß Gr. PH0

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2662930000
Typ: TOS 24-230VUC 230VAC1A ED2
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127500000
Typ: TOS 24-230VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127390000
Typ: TOS 5VDC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127400000
Typ: TOS 12VDC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127420000
Typ: TOS 24VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127430000
Typ: TOS 48VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127440000
Typ: TOS 60VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127480000
Typ: TOS 120VAC RC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127450000
Typ: TOS 120VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127490000
Typ: TOS 230VAC RC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1127470000
Typ: TOS 230VUC 230VAC1A
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 %/ -10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss