Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WAD 5 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß
Best.-Nr. 1112910000
Typ WAD 5 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248891689
VPE 48 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,74 mm
Tiefe (inch) 0,462 inch
Höhe 33,3 mm
Höhe (inch) 1,311 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 1,449 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Abdeckung
Applikation / Hersteller WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2
Art des Aufdrucks Neutral
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks horizontal und vertikal
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1112920000
Typ: WAD 5 MC NE GE
Ausführung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb