Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SFC 2.5/12 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, weiß
Best.-Nr. 1062000000
Typ SFC 2.5/12 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248811731
VPE 120 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 9,1 mm
Tiefe (inch) 0,358 inch
Höhe 12 mm
Höhe (inch) 0,472 inch
Breite 9,3 mm
Breite (inch) 0,366 inch
Nettogewicht 0,883 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks Neutral
Breite 9,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Schriftfeldgröße 12 x 5.8 mm
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Maschinenbau
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Nein
Leiteranschlussquerschnitt 4 - 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 4 mm²
Leiteraußendurchmesser 4 - 6 mm
Leiteraußendurchmesser, max. 6 mm
Leiteraußendurchmesser, min. 4 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1813130000
Typ: SFC 0/12 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.5 - 2.5 mm, 12 x 5.8 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1747320001
Typ: SFC 1/12 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1758320001
Typ: SFC 2/12 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, weiß
 
Best.-Nr. : 1025220000
Typ: SFC 3/12 MC NE WS
Ausführung:
SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, weiß