Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 5 GW G
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 0522761027
Typ DEK 5 GW G
GTIN (EAN) 4008190160104
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,058 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Karte
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Karte = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks waagerecht
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0522761021
Typ: DEK 5 GW A
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761022
Typ: DEK 5 GW B
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761023
Typ: DEK 5 GW C
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761026
Typ: DEK 5 GW F
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761032
Typ: DEK 5 GW L
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761034
Typ: DEK 5 GW N
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761035
Typ: DEK 5 GW O
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761038
Typ: DEK 5 GW R
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761039
Typ: DEK 5 GW S
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761040
Typ: DEK 5 GW T
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761041
Typ: DEK 5 GW U
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761042
Typ: DEK 5 GW V
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761043
Typ: DEK 5 GW W
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0522761044
Typ: DEK 5 GW X
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß