Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 6,5 FS 1-50
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6.5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 0468260001
Typ DEK 6,5 FS 1-50
GTIN (EAN) 4008190022211
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 6,5 mm
Breite (inch) 0,256 inch
Nettogewicht 0,062 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Karte
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Karte = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Breite 6,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks senkrecht
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 6,5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0468260051
Typ: DEK 6,5 FS 51-100
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6.5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0468260101
Typ: DEK 6,5 FS 101-150
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6.5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Weidmueller, weiß