Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DEK 5 FSZ 21-30
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 0460660021
Typ DEK 5 FSZ 21-30
GTIN (EAN) 4008190105358
VPE 500 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 5 mm
Höhe (inch) 0,197 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,04 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform Karte
Anzahl Markierer pro Verbund 1 Karte = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Zahlen
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode
Orientierung des Aufdrucks senkrecht
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0460660001
Typ: DEK 5 FSZ 1-10
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660011
Typ: DEK 5 FSZ 11-20
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660031
Typ: DEK 5 FSZ 31-40
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660041
Typ: DEK 5 FSZ 41-50
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660051
Typ: DEK 5 FSZ 51-60
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660061
Typ: DEK 5 FSZ 61-70
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660071
Typ: DEK 5 FSZ 71-80
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660081
Typ: DEK 5 FSZ 81-90
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr. : 0460660091
Typ: DEK 5 FSZ 91-100
Ausführung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß