目录日期:
2024-3-23
|
公制接 NPT"
信息:
显示
|
隐藏
|
A2LC 型电缆接头适合非铠装电缆,提供导管连接内螺纹,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。
|
|
|
|
订货号:
1205190000
类型:
A2LC/16/M16-NPT1/2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205270000
类型:
A2LC/16/M16-NPT3/4F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205220000
类型:
A2LC/20/M20-NPT1/2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205290000
类型:
A2LC/20/M20-NPT3/4F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205210000
类型:
A2LC/20S/M20-NPT1/2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205280000
类型:
A2LC/20S/M20-NPT3/4F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205310000
类型:
A2LC/25/M25-NPT1F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205230000
类型:
A2LC/25/M25-NPT3/4F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205580000
类型:
A2LC/32/M32-NPT1-1/4F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205240000
类型:
A2LC/32/M32-NPT1F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205070000
类型:
A2LC/40/M40-NPT1-1/2F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205550000
类型:
A2LC/40/M40-NPT1-1/4F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205250000
类型:
A2LC/50/M50-NPT2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205560000
类型:
A2LC/50S/M50-NPT1-1/2F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205320000
类型:
A2LC/50S/M50-NPT2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205570000
类型:
A2LC/63/M63-NPT2-1/2F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205590000
类型:
A2LC/63S/M63-NPT2-1/2F
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1205260000
类型:
A2LC/63S/M63-NPT2F-WM
|
版本:
A2LC(Klippon 非铠装,带套管连接螺纹,Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
|
|