简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
www.weidmueller.com
  产品向导 
0
0
快速访问
目录日期: 2022-9-23
TM 15 mm
TM 标记套适合所有用途。TM 标记套的应用非常广泛:从细线到大外径电缆。这种外套确保内部插入的标记号可以免受外部影响,得到最佳保护。TM 标记套的安装非常灵活。 

• 为内部插入的标记号提供最佳保护
• 适合多种应用场合的电缆和导线
• 适合所有截面积的导线
• TMX 30 可采用电缆扎带固定(宽度 4.6mm)


产品:

订货号: 1798650000
类型: TM 200/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 1 - 1.5 mm
 
订货号: 1798620000
类型: TM 201/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 1.5 - 2.5 mm
 
订货号: 1798540000
类型: TM 202/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 2 - 4 mm
 
订货号: 1798490000
类型: TM 203/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 9 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 4 - 6 mm
 
订货号: 1806240000
类型: TM 204/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 14 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 6 - 10 mm
 
订货号: 1806250000
类型: TM 205/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 18 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 10 - 14 mm
 
订货号: 1806260000
类型: TM 206/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 27 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 14 - 22 mm
 
订货号: 1806270000
类型: TM 207/15 V0
版本:
TM, 套筒 x 30 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 22 - 30 mm
状态文本:
本产品即将停产。