简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
www.weidmueller.com
  产品向导 
0
0
快速访问
目录日期: 2022-9-23
公制
A2L 型电缆接头适合非铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。


产品:

订货号: 1185280000
类型: A2LS/16/M16-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 16 x 1.5, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185300000
类型: A2LS/20/M20-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185290000
类型: A2LS/20S/M20-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185310000
类型: A2LS/25/M25-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185320000
类型: A2LS/32/M32-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185330000
类型: A2LS/40/M40-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185350000
类型: A2LS/50/M50-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185340000
类型: A2LS/50S/M50-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185380000
类型: A2LS/63/M63-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 不锈钢 1.4404
 
订货号: 1185370000
类型: A2LS/63S/M63-WM
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 不锈钢 1.4404