目录日期:
2024-3-23
|
EMC 第 4 代黄铜电缆接头
信息:
显示
|
隐藏
|
随着电子组件的灵敏度不断提高,电磁干扰频率不断提高,电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点,可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果,其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。
|
|
|
|
订货号:
2435070000
类型:
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2766290000
类型:
VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435140000
类型:
VG M16 EMV-4 MS 5-10
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435150000
类型:
VG M20 EMV-4 MS 6-12
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435160000
类型:
VG M20 EMV-4 MS 8-14
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2766310000
类型:
VG M20 EMV-4/15 MS 6-12
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435170000
类型:
VG M25 EMV-4 MS 10-18
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2766320000
类型:
VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435180000
类型:
VG M32 EMV-4 MS 16-25
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2766330000
类型:
VG M32 EMV-4/15 MS 16-25
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435190000
类型:
VG M40 EMV-4 MS 22-32
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2766340000
类型:
VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435200000
类型:
VG M50 EMV-4 MS 30-38
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2913010000
类型:
VG M63 - MS 4/EMV KB 37-53
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
2435210000
类型:
VG M63 EMV-4 MS 34-44
|
版本:
VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头,带压接笼), 电缆接头, 直, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
|
|