目录日期:
2024-3-23
|
Klippon® POK 接地板
信息:
显示
|
隐藏
|
Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成,特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。
这一产品系列含有丰富的产品,主要特点如下:
• 提供 17 种尺寸 • 两种标准饰面(颜色):灰色(类似于 RAL 7001,工业用)和黑色(类似于 RAL 9011,适用于恶劣环境,防爆) • 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉 • 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成 • 固定孔设在密封区之外,确保实现高达 IP66 的防护等级 • 耐冲击能力高达 7 焦耳 • 直接安装在接线盒中或采用内部安装板 • 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装 • 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
• 根据配置,最高防火等级可达 E60魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒,并配备所有必要的端子和电缆接头。
|
|
|
|
订货号:
1390910000
类型:
KLIPPON COPL 080806
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 32.5 mm, 宽度: 101 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390920000
类型:
KLIPPON COPL 081106
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 33.5 mm, 宽度: 131 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390930000
类型:
KLIPPON COPL 081606
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 33.5 mm, 宽度: 181 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390940000
类型:
KLIPPON COPL 081906
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 32.5 mm, 宽度: 211 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390950000
类型:
KLIPPON COPL 082306
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 33.5 mm, 宽度: 258 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390970000
类型:
KLIPPON COPL 121209
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 57.5 mm, 宽度: 177 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390980000
类型:
KLIPPON COPL 122209
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 57.5 mm, 宽度: 275 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1390990000
类型:
KLIPPON COPL 161609
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 60.5 mm, 宽度: 239 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391000000
类型:
KLIPPON COPL 162609
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 60.5 mm, 宽度: 339 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391010000
类型:
KLIPPON COPL 163609
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 60.5 mm, 宽度: 438 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391020000
类型:
KLIPPON COPL 165609
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 60.5 mm, 宽度: 656 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391030000
类型:
KLIPPON COPL 252512/16
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 85.5 mm, 宽度: 424 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391040000
类型:
KLIPPON COPL 254012/16
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 85.5 mm, 宽度: 567 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391050000
类型:
KLIPPON COPL 256012
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 85.5 mm, 宽度: 785 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
订货号:
1391070000
类型:
KLIPPON COPL 404012
|
版本:
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 其他, 高度: 85.5 mm, 宽度: 722 mm, 深: 0.8 mm, 材料: 黄铜材质, 经抛光处理的, 未处理的
|
|
|
|
|
|