目录日期:
2024-3-23
|
SE 大 40x40mm 灰色
信息:
显示
|
隐藏
|
无论是较大还是较小的电缆直径 – Cabtite总能提供正确的密封插芯。
锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动, 可靠地对于中间空间进行密封,并提供符合DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。
• 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度,符合防火安全等级UL 94 HB
• 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0,因此满足铁路行业的要求
• 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时,可以穿过一个密封件
|
|
|
|
订货号:
2584520000
类型:
CABTITE BSE LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584510000
类型:
CABTITE SE 14-15 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584500000
类型:
CABTITE SE 15-16 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584490000
类型:
CABTITE SE 16-17 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584480000
类型:
CABTITE SE 17-18 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584470000
类型:
CABTITE SE 18-19 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584460000
类型:
CABTITE SE 19-20 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584450000
类型:
CABTITE SE 20-21 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584440000
类型:
CABTITE SE 21-22 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584430000
类型:
CABTITE SE 22-23 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584420000
类型:
CABTITE SE 23-24 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584410000
类型:
CABTITE SE 24-25 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584400000
类型:
CABTITE SE 25-26 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584390000
类型:
CABTITE SE 26-27 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584370000
类型:
CABTITE SE 27-28 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584350000
类型:
CABTITE SE 28-29 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584380000
类型:
CABTITE SE 29-30 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584360000
类型:
CABTITE SE 30-31 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584340000
类型:
CABTITE SE 31-32 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584920000
类型:
CABTITE SE 32-33 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2584910000
类型:
CABTITE SE 33-34 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
订货号:
2595530000
类型:
CABTITE SE 34-35 LRG GY
|
版本:
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
|
|
|
|
|
|