简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
www.weidmueller.com
  产品向导 
0
0
快速访问
目录日期: 2022-9-23
塑料堵头, Ex e
除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。


产品:

订货号: 1737070000
类型: VP M16-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 16, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 

产品:

订货号: 1737080000
类型: VP M20-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 20, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1737090000
类型: VP M25-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 25, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1737100000
类型: VP M32-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 32, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1737110000
类型: VP M40-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 40, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1737120000
类型: VP M50-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 50, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1737130000
类型: VP M63-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, M 63, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1719280000
类型: VP 7-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 7, 8 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1719290000
类型: VP 9-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 9, 10 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1569380000
类型: VP 11-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 11, 10.5 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1569390000
类型: VP 13,5-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 13.5, 11 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1569400000
类型: VP 16-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 16, 12 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1569410000
类型: VP 21-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 21, 12.5 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1719300000
类型: VP 29-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 29, 13.5 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1719310000
类型: VP 36-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 36, 15 mm, IP66, IP68, 聚酰胺
 
订货号: 1719330000
类型: VP 48-EXE SW
版本:
VPK EX (塑料防爆堵头), 插头, 封闭式, PG 48, 15.5 mm, IP66, IP68, 聚酰胺