|
|
铝质Klippon® K接线盒适合在非常广泛的不同区域中使用。可以在接线盒内部安装各种组件,提供独特的耐高温性、出色的IP防护能力和良好的抗冲击性。 无论客户正在规划什么样的应用,魏德米勒皆能提供品种繁多的铸铝接线盒,精确满足客户的需求。
我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
铝质Klippon® K接线盒适合在非常广泛的不同区域中使用。可以在接线盒内部安装各种组件,提供独特的耐高温性、出色的IP防护能力和良好的抗冲击性。 无论客户正在规划什么样的应用,魏德米勒皆能提供品种繁多的铸铝接线盒,精确满足客户的需求。
我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
铝质Klippon® K接线盒适合在非常广泛的不同区域中使用。可以在接线盒内部安装各种组件,提供独特的耐高温性、出色的IP防护能力和良好的抗冲击性。 无论客户正在规划什么样的应用,魏德米勒皆能提供品种繁多的铸铝接线盒,精确满足客户的需求。
我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。 魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒,能满足各种应用要求。多种铝制外壳,可满足客户不同的应用要求。 产品主要具备以下优点: • 提供 2 种不同的表面:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种密封圈,硅胶或氯丁橡胶 • 19 种不同尺寸,所有螺钉头为梅花状 • 安装孔位于密封区域外 • IP66、IP67 和 IP68 防护级别 • 高达 10 焦耳的抗冲击强度 • 通过认证:ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社 • 合金材料防盐水 • 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。 我们丰富的产品线具备以下优势: • 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001) • 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配) • 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉 • 安装孔位于密封区域外 • 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准 • 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳 • 接线盒通过 ATEX、IECEx、cULus、DNV GL 和空箱标准认证。 • 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准 • 合金材料耐盐水腐蚀 • 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置 |
|
|
|
Klippon® K-系列,附件 |
|