简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
www.weidmueller.com
  产品向导 
0
0
快速访问
目录日期: 2022-9-23
接线盒长度: 765 mm
WIL-LED 照明灯系列:高度仅为 8mm(带磁铁为 9.4mm)的 24V 直流 LED 灯,亮度效能极高,使用寿命长(超过 60,000 小时)。 非常耐用的结构,全陶瓷和金属外壳 - 防水(IP67)。 色温为 4000K,中性白光,适用于各类不同应用。 M12 接口确保极为方便的连接。能耗低,24V 小型电源即足以确保工作。


产品:

电缆长度:
联接螺纹:
色温 (CCT): Neutral white
护套颜色: 黑色
订货号: 2821240000
电缆长度: 0.3 m
联接螺纹: M12
类型: WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX0.3BM12GXXXX
安装方式: 螺钉安装
宽度: 765 mm
 
色温 (CCT): Neutral white
护套颜色: 黑色
订货号: 2821250000
电缆长度: 3 m
联接螺纹: 不带
类型: WIL-LWXXXX-4000D024-765SXX3.0BXXXXXXXX
安装方式: 螺钉安装
宽度: 765 mm