目录日期:
2024-4-6
|
6kV 绿色接插线
信息:
显示
|
隐藏
|
已预装带 2 个 RJ45 接头的电缆,适用于智能计量应用,采用符合 DIN VDE 0603-100 标准的颜色编码。用于狭小空间的短插头和小弯曲半径电缆,插头外壳全周绝缘,在连接状态下能实现 IP30 防护等级。
|
|
|
|
连接器,左:
RJ45 IP30(插头式)
连接器,右:
RJ45 IP30(插头式)
订货号:
2814800003
类型:
IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV
长度:
0.3 m
|
版本:
预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , 直, 6 kV
|
|
|
|
连接器,左:
RJ45 IP30(插头式)
连接器,右:
RJ45 IP30(插头式)
订货号:
2814800005
类型:
IE-C5ES8VG0005N40N40-G-K6KV
长度:
0.5 m
|
版本:
预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , 直, 6 kV
|
|
|
|
连接器,左:
RJ45 IP30(插头式)
连接器,右:
RJ45 IP30(插头式)
订货号:
2814800010
类型:
IE-C5ES8VG0010N40N40-G-K6KV
长度:
1 m
|
版本:
预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m, , 直, 6 kV
|
|
|
|
连接器,左:
RJ45 IP30(插头式)
连接器,右:
RJ45 IP30(插头式)
订货号:
2814800015
类型:
IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV
长度:
1.5 m
|
版本:
预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , 直, 6 kV
|
|
|
|
连接器,左:
RJ45 IP30(插头式)
连接器,右:
RJ45 IP30(插头式)
订货号:
2814800020
类型:
IE-C5ES8VG0020N40N40-G-K6KV
长度:
2 m
|
版本:
预制电缆, RJ45 IP30(插头式), RJ45 IP30(插头式), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m, , 直, 6 kV
|
|
|
|
|
|