目录日期:
2024-4-20
|
IP67 跳线电缆
信息:
显示
|
隐藏
|
单对以太网是一种仅需要一对电线即可传输数据和电能的技术。 由此带来的好处将使 SPE 成为现场和其他领域的首选网络。 单对以太网的优势 • 一致:单对以太网可实现从传感器到云的基于以太网的统一通信 • 面向未来:工业 4.0 和 IIoT 的核心技术 • 灵活:范围高达 1000 m,传输特性高达 1 Gbps,可跨应用程序使用 • 创新:更轻,所需空间更少,安装工作量更少
|
|
|
产品分类
|
订货号:
2726060020
类型:
IE-S1DS2VE0020TM1TM2-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插针触点 - 直型, T1-B, PVC, 2 m
|
|
|
|
订货号:
2726070020
类型:
IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插针触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插针触点 - 直型, T1-B, PVC, 2 m
|
|
|
|
订货号:
2726050020
类型:
IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 2 m
|
|
|
|
订货号:
2726050050
类型:
IE-S1DS2VE0050TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 5 m
|
|
|
|
订货号:
2726050100
类型:
IE-S1DS2VE0100TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 10 m
|
|
|
|
订货号:
2726050150
类型:
IE-S1DS2VE0150TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 15 m
|
|
|
|
订货号:
2726050200
类型:
IE-S1DS2VE0200TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 20 m
|
|
|
|
订货号:
2726050400
类型:
IE-S1DS2VE0400TM1TM1-E
|
版本:
预制电缆, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 插座触点 - 直型, T1-B, PVC, 40 m
|
|
|
|
|
|