目录日期:
2024-4-20
|
NPT"
信息:
显示
|
隐藏
|
A2L 型电缆接头适合非铠装电缆,具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能。
|
|
|
|
订货号:
1186990000
类型:
A2L/16/NPT1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187100000
类型:
A2L/16/NPT3/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187010000
类型:
A2L/20/NPT1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187120000
类型:
A2L/20/NPT3/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187000000
类型:
A2L/20S/NPT1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187110000
类型:
A2L/20S/NPT3/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187130000
类型:
A2L/25/NPT1-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187020000
类型:
A2L/25/NPT3/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187140000
类型:
A2L/32/NPT1-1/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187030000
类型:
A2L/32/NPT1-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187150000
类型:
A2L/40/NPT1-1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187040000
类型:
A2L/40/NPT1-1/4-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187070000
类型:
A2L/50/NPT2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187050000
类型:
A2L/50S/NPT1-1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187160000
类型:
A2L/50S/NPT2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187090000
类型:
A2L/63/NPT2-1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187170000
类型:
A2L/63S/NPT2-1/2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
订货号:
1187080000
类型:
A2L/63S/NPT2-WM
|
版本:
A2L(Klippon 非铠装 Ex e/d 电缆接头), 电缆接头, 直, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, 黄铜材质, 镀镍的
|
|
|
|
|
|